witty,
la meilleure borne de recharge pour votre voiture électrique
Avec witty,
chargez-vous en e-motion
Pionnière dans l’innovation de la recharge de véhicule électrique, la gamme witty est une solution complète de prises et bornes de recharge qui intègrent les normes et exigences réglementaires les plus pointues.
Une borne de recharge witty c’est :
• une recharge intelligente conçue pour s’adapter à votre rythme de vie,
• la garantie de sécurité de se brancher en intérieur comme en extérieur et par tous les temps,
• une option verrouillage par clé ou badge pour éviter les vols d’énergie,
• une application mobile pour superviser ses recharges et consommations depuis son smartphone,
• la sérénité avec une disponibilité des pièces détachées chez votre installateur en cas de besoin (ajout d’une option, etc.).

Borne de recharge
witty one
• Où l’installer ?
Dans les maisons ou résidences (en intérieur ou extérieur, au mur ou sur pied)
• Mode de charge
Mode 3 Standard
• Type de recharge
Normale ou accélérée
• Puissance
1,4 kW à 11 kW
• Types de véhicules compatibles
Scooter, voiture électrique ou hybride rechargeable, camionnette
• Avantages
Compacte, robuste, esthétique, connectée, sécurisée par badge