Une installation électrique
sûre et pensée pour vous
Votre tableau électrique est le cœur de votre installation. Il assure la répartition et la protection de tous vos circuits électriques et regroupe les produits contribuant à votre propre confort et aux économies d'énergie. Votre bien-être d'aujourd'hui et vos envies de demain passent avant tout par la sécurité électrique de votre installation.
Comprendre mon
tableau électrique Hager
Le disjoncteur général
Le disjoncteur général ou disjoncteur de branchement est le point de départ de la circulation du courant dans le réseau électrique de votre habitation. Il permet la coupure générale de tout le réseau électrique et fait le lien entre votre installation électrique et votre fournisseur d'électricité. Disposant d'un bouton test il permet de vérifier son état de fonctionnement et de repérer tout dysfonctionnent.
Disjoncteurs et interrupteurs différentiels : indicateurs de contrôle
Les disjoncteurs Hager sont équipés de point jaunes fluorescents. Ces derniers sont visibles lorsque les disjoncteurs sont désarmés et que les manettes sont descendues. Ainsi, vous pourrez identifier rapidement et facilement le circuit à réparer pour rétablir le courant. Dans le cas où la manipulation n'est pas possible ou si le disjoncteur se déclenche immédiatement, il est nécessaire de contacter un installateur.

Indispensable, l'interrupteur différentiel assure votre protection face aux risques d'électrisation. Il détecte la différence d'intensité entre l'entrée et la sortie d'un circuit électrique appelée "courant de fuite". S'il existe une différence d'intensité, le circuit électrique est instantanément coupé. L'interrupteur différentiel dispose d'un bouton test, permettant de vérifier son état de fonctionnement et de repérer tout dysfonctionnement éventuel.
Les étiquettes de repérage : une indication essentielle
Pour comprendre votre installation électrique, il est primordial de repérer et d'identifier chaque circuit de votre tableau électrique, grâce à une indication appropriée. Ce repérage est très utile aux professionnels. Il précise les pièces desservies et les fonctions, grâce à des pictogrammes ou d'autres indications. Pour un repérage efficace, les étiquettes et plaques signalétiques sont fixées de façon visible et durable sur votre tableau électrique.

Diagnostic électrique obligatoire
Depuis le 1er janvier 2009, dans le cadre de la vente d’un logement de plus de 15 ans, le vendeur a pour obligation de produire un état de l’installation électrique de son bien. Ce diagnostic électrique obligatoire est réalisé par un diagnostiqueur qualifié et certifié. Il veille à la cohérence entre l’équipement en place dans le logement et le respect des règles minimales de sécurité électrique.
Depuis le 1er juillet 2018, le diagnostic électrique est également obligatoire pour tout nouveau bail signé dans tous les biens immobiliers.

Réaliser un bilan électrique,
quels avantages ?
Certifie la sécurité électrique de votre logement.
Permet de connaitre et de réaliser les travaux électriques nécessaire.
Garantit la sécurité de votre foyer.
Peut devenir un levier de négociation lors d'une vente.