La mai­son connec­tée 
sur me­sure


La connectivité personnalisée

 

Avec la so­lu­tion Ha­ger do­mo­vea, vous mon­tez en­core d’un cran ! Faites le choix d’une maison connectée sur me­sure avec une scé­na­ri­sa­tion à la carte, quelles que soient vos en­vies (ou besoins).

 

Dornovea

Imaginez pouvoir
tout piloter

- fenêtres, volets et stores,

- portails, portes de garage ou portillons,

- alarme,

- scénarios d’absence,

- lumières extérieures et intérieures,

- interphone*,

- électroménager,

- caméras intérieures et extérieures,

- arrosage automatique,

- piscine,

- suivi des consommations (énergie, eau, gaz etc.),

- commande vocale,

- chauffage, climatisation, ventilation,

- système audio,

- objets connectés (sonos, Philips Hue...)

et bien plus encore …

 

*uniquement avec la version Expert

KNX, protocole, standard, mondial, maison connectee, domotique, domotiser maison, connecter sa maison

Be­soin d'aide pour votre pro­jet ?
En­vie d'une maison connectée ?

Faites appel à un de nos électriciens agrées Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets. 


Votre quotidien
sur mesure

D’un coup d’œil, vous contrôlez le chauffage, les consommations énergétiques, vous surveillez votre chez-vous grâce aux caméras et visiophone connectés pour vérifier qui sonne et ouvrir la porte. domovea vous notifie également lorsque l’alarme est coupée pour vous informer du retour de l’école de vos enfants.

Découvrez toutes les possibilités qui s'offrent à vous.

  1. Entrée

    • ouvrez le portail au facteur depuis le bureau, pour trouver votre colis en rentrant,
    • éteignez d’un geste toutes les lampes pour arriver à l’heure à l’école/au travail,
    • suivez vos consommations d’électricité, d’eau et de gaz et détectez des anomalies affichées sur l'écran principal de l'entrée,
    • déclenchez un scénario "je quitte la maison" d'un seul bouton,
    • détectez une ouverture ou casse de portes ou fenêtres,
    • regardez qui se présente chez vous, même en votre absence,
    • activez l'éclairage de l'entrée lorsque vous rentrez chez vous.
    entree, entree maison, ouverture, eclairage automatique, eclairer entree, maison connectee, objets connectee, maison domotise, domotique, domovea, Hager domovea
  2. Cuisine

    • Gérer indépendamment les différents éclairages de votre cuisine, choisissez d'éclairer le plan de travail et de tamiser le reste de la pièce. 
    • Commander à la voix, son album préféré pendant que vous cuisinez.
    • Réguler la température la nuit ou dans les pièces inoccupées.
    • Ouvrir automatiquement ses volets au lever du soleil en semaine.
    • Gérer indépendamment la température de ses pièces.
    • Éteignez automatiquement les circuits à risques, par exemple : le grille-pain lorsque vous n'êtes plus dans la cuisine.
    • Adapter automatiquement la VMC lorsque vous cuisinez grâce à la détection d'humidité.
    cuisine, maison, maison connectee, domovea, domovea Hager, piloter sa maison, domotique, application domovea, eclairage, piloter eclairage, volets, volets roulants, volets roulants connectes, scenario, eclairage ambiance
  3. Salon

    • Voir apparaître le soleil dans toute la maison lorsque les volets s’ouvrent, d’une seule pression sur un bouton.
    • Tamiser l’ambiance lumineuse sans bouger du canapé avant de regarder un bon film.
    • Simuler une présence en programmant l’ouverture et la fermeture des volets.
    • Eviter des dégradations ou un vol, en confirmant une alerte de détection de présence.
    • Retrouver une maison à bonne température – chaleureuse ou fraîche – en rentrant le soir.
    • Passer en mode éco quand personne n’est à la maison ou programmer des scénarios.
    • Éteindre d’un geste toutes les lumières avant d'aller au lit.
    • Profiter de la chaleur ou de la fraîcheur extérieure, en connectant son chauffage, sa climatisation ou ses volets à une station météo.
    • Surveiller sa consommation d’eau grâce à des détecteurs connectés au compteur et à son smartphone.
    • Sécuriser mes équipements, en remontant les stores et les volets en cas de forts vents.
    salon, maison, maison connectee, domovea, domovea Hager, piloter sa maison, domotique, application domovea, eclairage, piloter eclairage, chauffage automatique, chauffage, chauffage connecte, volets roulants connectes
  4. Chambre adulte

    • Programmer une présence lumineuse dans le couloir en cas de réveil nocturne.
    • Laisser passer l’averse en fermant les fenêtres de toit depuis son smartphone.
    • Dormir sur ses deux oreilles puisque le détecteur incendie veille.
    • Gérer indépendamment la température de ses pièces.
    • Créer des scénarios pour fermer tous les volets à 22H chaque jour
    • Programmer une lumière tamisée afin de pouvoir lire votre bouquin tranquillement dans votre lit et éteignez la lumière via le contrôle vocal. 
    chambre, maison connectee, domovea, domovea Hager, piloter sa maison, domotique, application domovea, eclairage, piloter eclairage, chauffage automatique, chauffage, chauffage connecte
  5. Chambre bébé ou enfant

    • Programmer une lumière tamisée qui s'éteint tous les jours à 22H00 et se rallume à 7H30.
    • Programmer l'ouverture progressive des volets, en semaine, à 7H00 et le week-end à 8H30.
    • Gérer indépendamment la température de ses pièces.
    • Chauffer la pièce à 18°C à partir de 17H, et mettez une consigne basse à 16°C la journée.
    • Activez le mode veilleuse dès le coucher.
    chambre bebe, chambre enfant, eclairage, chauffage, chauffage automatique, veilleuse, eclairage connectee, maison connectee, chambre connecte, domovea, Hager domovea
  6. Garage

    • Protéger le contenu de son congélateur, en étant alerté en cas de coupure de courant générale.
    • Eviter un dégât des eaux en détectant à temps une machine qui fuit.
    • Piloter sa borne de recharge électrique.
    • Ouvrir et fermer votre garage à distance via votre télécommande.
    entre, maison, garage, garage motorise, garage automatise, ouverture automatise, ouverture, ouvrants, gere ses ouvrants, telecommande, domovea, Hager, domovea Hager
  7. Jardin et piscine

    • Voir pousser son jardin à vue d’œil, grâce à un arrosage parfait et automatique.
    • Sécuriser son jardin par l’allumage des spots au moindre mouvement...
    • Automatiser son extérieur (éclairage de la terrasse, arrosage, piscine, SPA…).
    • Piloter sa borne de recharge électrique.
    • Piloter son portail électrique et son portillon.
    • Maitriser les consommations de votre piscine.
    piscine, jardin, terrasse, domotiser maison, maison connectee, domotique, eclairer piscine, pompe piscine, gestion automatique, economie energie, domovea, Hager domovea
  8. Terrasse

    • En été, ma terrasse s'éclaire dès 20H le week-end seulement lorsque je suis présent.
    • Baisser automatiquement le stores bannes de la terrasse lorsqu'il y a trop de soleil.
    • Créer une ambiance sonore et lumineuse pour vos barbecues d'été.
    terrasse, gere lumiere, gerer eclairage, domovea, domovea Hager, hager, maison connectee, domotiser sa maison, connecter son eclairage, eclairage automatique

Simple et pratique, 
commande en local ou à distance

smartphone, maison connectee, application, application domovea, domovea Hager, gerer sa maison, piloter sa maison

Smartphone, PC ou tablette

Depuis votre smartphone, PC ou tablette, pilotez votre maison. 

maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, domovea, sur-mesure, KNX, personnalisation, domovea, tableau de bord, tablette, protocole KNX, Hager domovea, maison intelligente, maison domotisé, connectée sa maison, scénarios sur-mesure, personnaliser sa maison, tablette, smartphone, application domovea

Ecrans

Avec votre dalle tactile, votre écran Google, votre tablette ou votre Smart TV, pilotez votre maison, visionnez vos consommations et lancez vos scénarios.

objets connectes, google home, google, assistant vocal, piloter a la voix, pilotage vocal, maison connectee, connecter sa maison, domotique

Contrôle vocal

Amazon Alexa ou Google Home, vous aideront à piloter votre maison connectée. Il ne vous reste plus qu'à demander ce que vous voulez.

gallery, interrupteur, interrupteur et prises, prises murales, triple, couleur, touche blanche, interieur, decoration, couleur blanche, matiere massive, matiere, verre, verre fume, prise Hager, prise gallery, prise plaque en verre, plaque verre, plaque triple, Hager gallery, décoration verre, tendance verre, intérieur moderne

Interrupteurs

Grâce aux micromodules ou interrupteurs KNX filaire, le pilotage se fait dans toutes les pièces. Par exemple, dans l'entrée, un seul bouton pour ne rien oublier d'éteindre !

salon, maison, maison connectee, domovea, domovea Hager, piloter sa maison, domotique, application domovea, eclairage, piloter eclairage, chauffage automatique, chauffage, chauffage connecte

Détecteur d'ouverture

 Le détecteur d'ouverture permet, par exemple, de couper le chauffage lorsqu'une fenêtre est ouverte ou de lancer un scénario "intrusion". 

garage, ouvrants, ouverture garage, ouvrir garage, telecommande, ouverture automatique, gere a distance, piloter a distance, Hager, telecommande Hager

Détecteur de présence

Ajouter des détecteurs de présence à votre maison connectée. Une présence est détectée et vous êtes absent ? Par exemple, le scénario "absent" se déclenche et allume les lumières du salon et de la cuisine. 

 

Télécommande TU444 de Hager

Télécommande

Une seule télécommande pour contrôler votre maison connectée. Ouvrir votre garage, baisser les stores extérieur, fermer les volets ou le portillon.

gallery, gallery KNX, gallery radio, Hager gallery, interrupteur, thermostat, fonction chauffage, chauffage, fonction thermostat, matiere bois, finition bois, interrupteur gallery

Thermostat

Votre thermostat est l'interface de votre chauffage pour programmer des périodes de chauffe, baisser la consigne, ou adapter les températures en fonction des saisons.


Allez encore plus loin 
avec les objets connectés

Une infinité de possibilités s’offrent à vous 
Aujourd’hui, domovea est compatible avec plus de 50 objets connectés comme les hauts parleurs Sonos, les ampoules Philips Hue, la station météo Netatmo, les assistants vocaux d'Amazon et de Google.
Automatisez simplement tous vos gestes du quotidien, votre application domovea centralise l’ensemble
des équipements électriques de votre maison.

 

assistant vocal, son, amazon, amazon echo, amazon alexa, piloter a la voix, pilotage vocal, piloter sa maison, scenario, audio, maison connectee, domotique


De nombreuses possibilités de
personnalisation

Un seul ta­bleau de bord

Via l’ap­pli­ca­tion do­mo­vea, vous gé­rez, pla­ni­fiez et faites in­ter­agir tous vos équi­pe­ments élec­triques.
Par exemple, pro­fi­tez de la cha­leur ou de la fraî­cheur ex­té­rieure, en connec­tant votre chauf­fage, cli­ma­ti­sa­tion ou vo­lets rou­lants à une sta­tion mé­téo ou en­core as­su­rez-vous, d’un geste, que toutes les lampes sont éteintes pour ar­ri­ver à l’heure à l’école…
Ima­gi­nez que votre propre connec­ti­vité est main­te­nant pos­sible.

 

Application domovea

Tableau de bord personnalisable

Tableau de bord personnalisable

Comme avec votre smartphone, l'interface domovea peut être personnalisée. Elle s'adapte à vos préférences. Déposer et classer vos favoris comme vos scénarios personnalisés. 

Faites votre propre interface

Faites votre propre interface

Vous pouvez personnaliser le design de l'arrière-plan et les icônes. Pour l'arrière-plan, vous pouvez choisir dans la bibliothèque d'images ou bien prendre l'une de vos photos, rangez les icônes par dossier pour simplifier le contrôle de votre installation. 

Contrôle intuitif via des symboles

Contrôle intuitif via des symboles

Pas besoin de lire la notice pour piloter votre maison ! domovea est réglable suivant vos besoins. Un clic long permet d'accéder directement à la vue détaillée. Vous disposez également d'un retour d'état lorsque vous réalisez une action. 

sur

Ac­tua­li­tés, té­moi­gnages,
conseils pra­tiques

Les électriciens Elexium s’engagent pour vous

Les électriciens Elexium s’engagent pour vous

L’installation électrique est un élément central dans votre habitation. Choisissez de faire confiance à un vrai professionnel.

 

Je lis l'article sur les électriciens Elexium

KNX, le standard mondial de la maison connectée

KNX, le standard mondial de la maison connectée

Peut-être avez-vous déjà rencontré ces initiales : KNX ?
Vous vous posez la question : KNX quésaco ?
On vous dit – presque – tout en quelques mots.

 

Je lis l'article sur KNX

Ma ville est intelligente

IFTTT ou comment se faciliter la vie !

Vous voulez ajouter des objets connectés, à l'infini ?
Saviez-vous qu'il n'y a pas de limite sur le nombre d'applets que vous pouvez créer ?

 

Je lis l'article sur l'IFTTT